Danfoss logo

4-way reversing valve, STF-0746G

061L1382

Medium temperature range [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Suction conn size [in]: 1 1/8, Discharge conn size [in]: 3/4 in, Design config. Style: B

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR22R32R407CR410A
AprobareCEUKCAVDE
Baterie inclusăNo
BobinăNo
Cantitate pe format de ambalaj6 pc
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling
Condiție 2 limită [°C]5°C sub-cooling
Config. design StilB
Denumire produs4-way reversing valve
Denumire tipSTF-0746G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]1 1/8
Dimensiune con. absorbție [mm]28.70 mm
Dimensiune con. descărcare [in]3/4 in
Dimensiune con. descărcare [mm]19.15 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]1 1/8
Dimensiune con. vap./cond. [mm]28,70
EPD disponibilYes
Formatul ambalajuluiIndustrial pack
Grupă de produse4-way reversing valves
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]160 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]320 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]27.60 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]23.58 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]38.84 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]33.20 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]35.67 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]30.91 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]50.31 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]43.60 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0746G I/6
Material racord procesCopper
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Presiune maximă de lucru [bar]42.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]10000 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Tip produsSTF
Tip racord refulareFEMALE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.684 Kilogram
Greutate netă1.32 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715255003106