Danfoss logo

Valvă de inversare cu 4 căi

061L1380

Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 7/8, Config. design Stil: B

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR407C
AprobareCEUKCAVDE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling
Condiție 2 limită [°C]5°C sub-cooling
Config. design StilB
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire tipSTF-0457G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]7/8
Dimensiune con. absorbție [mm]22.40 mm
Dimensiune con. descărcare [in]1/2 in
Dimensiune con. descărcare [mm]12.80 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]7/8
Dimensiune con. vap./cond. [mm]22,40
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-4 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0457G I/20
Material racord procesCupru
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Presiune maximă de lucru [bar]31.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]4000 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Tip produsSTF
Tip racord refulareMAMĂ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.77 Kilogram
Greutate netă0.77 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162967553