Valvă de inversare cu 4 căi, STF-6009G
061L1361
Interval de temperatură mediu [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Config. design Stil: G
061L1361
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A |
| Aprobare | CE |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | nu |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Condiție 1 limită [°C] | 0°C sub-cooling |
| Condiție 2 limită [°C] | 5°C sub-cooling |
| Config. design Stil | G |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Valvă de inversare cu 4 căi |
| Denumire produs dosar SCIP | Four-way valve(1) |
| Denumire tip | STF-6009G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. absorbție [in] | 2 5/8 |
| Dimensiune con. absorbție [mm] | 67.00 mm |
| Dimensiune con. descărcare [in] | 1 5/8 in |
| Dimensiune con. descărcare [mm] | 41.20 mm |
| Dimensiune con. vap./cond. [in] | 2 5/8 |
| Dimensiune con. vap./cond. [mm] | 67 |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vane de inversare cu 4 căi |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 160 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 203.68 kW |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 174.02 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 286.71 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 245.04 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 263.27 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 228.14 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 371.32 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 321.83 kW |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 6009G |
| Material racord proces | Cupru |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nr. dosar SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Scurgere max. [cm³/min] | 30000 cm³/min |
| Stabilitate vibrații [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Standard rezistență la șoc | JIS C 60068-2-27 |
| Standard testare vibrații | JIS C 60068-2-6 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | STF |
| Tip racord refulare | TATĂ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23 Kilogram |
| Greutate netă | 0.21 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 71.675 Litru |
| EAN/UPC | 5715162259047 |