Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Valvă de inversare cu 4 căi, STF-H0351

061L1351

Interval de temperatură mediu [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 5/8, Config. design Stil: B

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR1234yfR1234zeR134aR22R290R32R404AR407AR407CR410AR448AR449AR452AR452BR454BR454CR513A
AprobareCEVDE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condiție 2 limită [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. design StilB
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire produs dosar SCIPFour-way valve(1)
Denumire tipSTF-H0351
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]5/8
Dimensiune con. absorbție [mm]16.00 mm
Dimensiune con. descărcare [in]1/2 in
Dimensiune con. descărcare [mm]12.80 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]5/8
Dimensiune con. vap./cond. [mm]16
EPD disponibilYes
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]130 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]266 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]12.25 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]11.20 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]17.41 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]15.91 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]15.13 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.54 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]21.46 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.20 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve H0351 I/32
Material racord procesCupru
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nr. dosar SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]1500 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsSTF
Tip racord refulareMAMĂ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.459 Kilogram
Greutate netă0.378 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1.922 Litru
EAN/UPC5715162259054