Valvă de inversare cu 4 căi
061L1346
Interval de temperatură mediu [°C]: -30 - 160, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 1 5/8, Config. design Stil: G
061L1346
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR452BR454BR454CR513A |
| Aprobare | CEVDE |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | nu |
| Cantitate pe format de ambalaj | 1 buc |
| Comentarii | FOR CARRIER |
| Condiție 1 limită [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condiție 2 limită [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Config. design Stil | G |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Valvă de inversare cu 4 căi |
| Denumire produs dosar SCIP | Four-way valve(1) |
| Denumire tip | STF-4016G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. absorbție [in] | 1 5/8 |
| Dimensiune con. absorbție [mm] | 41.70 mm |
| Dimensiune con. descărcare [in] | 1 5/8 in |
| Dimensiune con. descărcare [mm] | 41.20 mm |
| Dimensiune con. vap./cond. [in] | 1 5/8 |
| Dimensiune con. vap./cond. [mm] | 41,7 |
| Formatul ambalajului | Pachet unic |
| Grupă de produse | Vane de inversare cu 4 căi |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 160 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 320 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -22 °F |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 110.87 kW |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 94.73 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 156.07 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 133.39 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 143.31 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 124.19 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 202.13 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 175.19 kW |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 4016G |
| Material racord proces | Cupru |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nr. dosar SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 49.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Scurgere max. [cm³/min] | 15000 cm³/min |
| Stabilitate vibrații [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Standard rezistență la șoc | JIS C 60068-2-27 |
| Standard testare vibrații | JIS C 60068-2-6 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | STF |
| Tip racord refulare | TATĂ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 11.456 Kilogram |
| Greutate netă | 3.3 Kilogram |
| Volume | 38.54 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424046545 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |