Danfoss logo
4-way reversing valve, STF- 2525G

Valvă de inversare cu 4 căi

061L1328

Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 122, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 1 5/8, Config. design Stil: G
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: STF

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R404AR407CR410A
AprobareCEULVDE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj1 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condiție 2 limită [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. design StilG
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire tipSTF-30U3G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]1 5/8
Dimensiune con. absorbție [mm]41.70 mm
Dimensiune con. descărcare [in]1 1/8 in
Dimensiune con. descărcare [mm]28.50 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]1 5/8
Dimensiune con. vap./cond. [mm]41,7
Formatul ambalajuluiPachet unic
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]122 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]252 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-4 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]79.01 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]67.50 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]111.22 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]95.05 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]102.12 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]88.50 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]144.03 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]124.84 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 30U3G3
Material racord procesCupru
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nume fișier aprobare ULMH12113
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]10000 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSTF
Tip racord refulareTATĂ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută6 Kilogram
Greutate netă5.787 Kilogram
Volume34.96 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428531771
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm