Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0301G2

061L1324

Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 140, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 1.7, Dimensiune con. absorbție [in]: 5/8, Config. design Stil: E

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R404AR407CR410A
AprobareCEVDE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
ComentariiFOR VAILLANT
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condiție 2 limită [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. design StilE
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire tipSTF-0301G2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]5/8
Dimensiune con. absorbție [mm]16.15 mm
Dimensiune con. descărcare [in]1/2 in
Dimensiune con. descărcare [mm]12.95 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]5/8
Dimensiune con. vap./cond. [mm]16,15
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]140 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]284 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-4 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G2 I/32
Material racord procesCupru
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]1.700 bar
MinODP [psi]24.000 psi
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]1500 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSTF
Tip racord refulareMAMĂ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.411 Kilogram
Greutate netă0.4 Kilogram
Volume1.904 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428531733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm