Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0351

Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0441G3

061L1276

Interval de temperatură mediu [°C]: -30 - 140, MaxOPD [bar]: 35, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 3/4, Config. design Stil: B

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R404AR407CR410A
AprobareCEVDE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condiție 2 limită [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. design StilB
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire tipSTF-0441G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]3/4
Dimensiune con. absorbție [mm]19.15 mm
Dimensiune con. descărcare [in]1/2 in
Dimensiune con. descărcare [mm]12.80 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]3/4
Dimensiune con. vap./cond. [mm]19,15
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]140 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]284 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-22 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]16.10 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]13.75 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]22.66 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]19.37 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]20.81 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]18.03 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]29.35 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]25.43 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0441G3 I/24
Material racord procesCupru
MaxOPD [bar]35.0 bar
MaxOPD [psi]508.0 psi
MaxOPD [psig]508 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]4000 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSTF
Tip racord refulareMAMĂ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.843 Kilogram
Greutate netă0.801 Kilogram
Volume2.378 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428273152
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm