Valvă de inversare cu 4 căi, STF-07U12G3
061L1243
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 7/8, Dimensiune con. descărcare [in]: 3/4, Config. design Stil: B
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: STF
061L1243
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R404AR407CR410A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR22R404AR407CR410A |
| Aprobare | CEULc UL us |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | nu |
| Cantitate pe format de ambalaj | 6 buc |
| Condiție 1 limită [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condiție 2 limită [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Config. design Stil | B |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Valvă de inversare cu 4 căi |
| Denumire produs dosar SCIP | Four-way valve(1) |
| Denumire tip | STF-07U12G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. absorbție [in] | 7/8 |
| Dimensiune con. absorbție [mm] | 22.30 mm |
| Dimensiune con. descărcare [in] | 3/4 |
| Dimensiune con. descărcare [mm] | 19.15 mm |
| Dimensiune con. vap./cond. [in] | 7/8 |
| Dimensiune con. vap./cond. [mm] | 22,3 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Vane de inversare cu 4 căi |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 120 °C |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -4 °F |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 27.60 kW |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 23.58 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 38.84 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 33.20 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 35.67 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 30.91 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 50.31 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 43.60 kW |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 07U12G3 I/6 |
| Material racord proces | Cupru |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nr. dosar SCIP | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
| Nume fișier aprobare UL | MH12113 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 41.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Scurgere max. [cm³/min] | 6000 cm³/min |
| Stabilitate vibrații [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Standard rezistență la șoc | JIS C 60068-2-27 |
| Standard testare vibrații | JIS C 60068-2-6 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip produs | STF |
| Tip racord refulare | MAMĂ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.72 Kilogram |
| Greutate netă | 1.634 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 9.478 Litru |
| EAN/UPC | 5702428273336 |