Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

Valvă de inversare cu 4 căi, STF-03U6G3

061L1220

Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 3/4, Config. design Stil: E

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R404AR407CR410A
AprobareUL
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling
Condiție 2 limită [°C]5°C sub-cooling
Config. design StilE
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire produs dosar SCIPFour-way valve(1)
Denumire tipSTF-03U6G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]3/4
Dimensiune con. absorbție [mm]19.20 mm
Dimensiune con. descărcare [in]1/2 in
Dimensiune con. descărcare [mm]12.95 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]3/4
Dimensiune con. vap./cond. [mm]19,2
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-4 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 03U6G3 I/32
Material racord procesCupru
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Nr. dosar SCIPf8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210
Nume fișier aprobare ULMH12113
Presiune maximă de lucru [bar]41.5 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]1500 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip produsSTF
Tip racord refulareMAMĂ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.457 Kilogram
Greutate netă0.38 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume2.017 Litru
EAN/UPC5702428318587