Valvă de inversare cu 4 căi, STF-02U1G3
061L1210
Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 1/2, Config. design Stil: A
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: STF
061L1210
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R404AR407CR410A |
| Agenți frigorifici aprobați UL | R134aR22R404AR407CR410A |
| Aprobare | CEULc UL us |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | nu |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Condiție 1 limită [°C] | 0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat |
| Condiție 2 limită [°C] | 54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating |
| Config. design Stil | A |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Valvă de inversare cu 4 căi |
| Denumire tip | STF-02U1G3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. absorbție [in] | 1/2 |
| Dimensiune con. absorbție [mm] | 12.95 mm |
| Dimensiune con. descărcare [in] | 3/8 in |
| Dimensiune con. descărcare [mm] | 9.70 mm |
| Dimensiune con. vap./cond. [in] | 1/2 |
| Dimensiune con. vap./cond. [mm] | 12,95 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Vane de inversare cu 4 căi |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 131 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -4 °F |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură mediu [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temperatură mediu [°C] [Min] | -20 °C |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Max] | 248 °F |
| Interval de temperatură mediu [°F] [Min] | -4 °F |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 6.90 kW |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 5.89 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 9.71 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 8.30 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.92 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.73 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 12.58 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 10.90 kW |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 02U1G3 I/32 |
| Material racord proces | Cupru |
| MaxOPD [bar] | 31.0 bar |
| MaxOPD [psi] | 450.0 psi |
| MaxOPD [psig] | 450 psig |
| MinODP [bar] | 3.000 bar |
| MinODP [psi] | 44.000 psi |
| Nume fișier aprobare UL | MH12113 |
| Presiune maximă de lucru [bar] | 41.5 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Scurgere max. [cm³/min] | 1500 cm³/min |
| Stabilitate vibrații [m/s²] | 19.6 m/s² |
| Standard rezistență la șoc | JIS C 60068-2-27 |
| Standard testare vibrații | JIS C 60068-2-6 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | STF |
| Tip racord refulare | MAMĂ |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.425 Kilogram |
| Greutate netă | 0.404 Kilogram |
| Volume | 1.787 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |