Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0301G
061L1208
061L1208
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R404AR407CR410A |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | nu |
| Cantitate pe format de ambalaj | 4 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii | REPLACE BY 061L1194 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Valvă de inversare cu 4 căi |
| Denumire tip | STF-0301G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. absorbție [mm] | 16.15 mm |
| Dimensiune con. descărcare [mm] | 12.95 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Vane de inversare cu 4 căi |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 8.38 kW |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 7.16 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 11.79 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 10.08 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 10.83 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 9.38 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 15.27 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 13.24 kW |
| Material Description | CHV-0301 4-Way Reversing Valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | STF |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.568 Kilogram |
| Greutate netă | 0.37 Kilogram |
| Volume | 1.744 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |