Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0201G
061L1207
061L1207
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R404AR407CR410A |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | nu |
| Cantitate pe format de ambalaj | 3 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii | REPLACE BY 061L1144 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Valvă de inversare cu 4 căi |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Denumire tip | STF-0201G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. absorbție [mm] | 12.95 mm |
| Dimensiune con. descărcare [mm] | 9.70 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Vane de inversare cu 4 căi |
| Material Description | CHV-0201 4-Way Reversing Valve |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | STF |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.675 Kilogram |
| Greutate netă | 0.37 Kilogram |
| Volume | 5.363 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273589 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |