Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0321

Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0301G3

061L1194

Interval de temperatură mediu [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31, MinODP [bar]: 3, Dimensiune con. absorbție [in]: 5/8, Config. design Stil: E

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R404AR407CR410A
AprobareCEVDE
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Condiție 1 limită [°C]0°C sub-cooling38°C condensing5°C evaporating5°C super-heat
Condiție 2 limită [°C]54,4 °C condensing5°C sub-cooling5°C super-heat7,2°C evaporating
Config. design StilE
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire tipSTF-0301G3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [in]5/8
Dimensiune con. absorbție [mm]16.15 mm
Dimensiune con. descărcare [in]1/2 in
Dimensiune con. descărcare [mm]12.95 mm
Dimensiune con. vap./cond. [in]5/8
Dimensiune con. vap./cond. [mm]16,15
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]131 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură mediu [°C] [Max]120 °C
Interval de temperatură mediu [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură mediu [°F] [Max]248 °F
Interval de temperatură mediu [°F] [Min]-4 °F
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]8.38 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]7.16 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]11.79 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]10.08 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]10.83 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]9.38 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]15.27 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]13.24 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0301G3 I/32
Material racord procesCupru
MaxOPD [bar]31.0 bar
MaxOPD [psi]450.0 psi
MaxOPD [psig]450 psig
MinODP [bar]3.000 bar
MinODP [psi]44.000 psi
Presiune maximă de lucru [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Scurgere max. [cm³/min]1500 cm³/min
Stabilitate vibrații [m/s²]19.6 m/s²
Standard rezistență la șocJIS C 60068-2-27
Standard testare vibrațiiJIS C 60068-2-6
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSTF
Tip racord refulareMAMĂ

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.421 Kilogram
Greutate netă0.36 Kilogram
Volume1.814 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428273701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm