Danfoss logo
4-way reversing valve, STF-H0267

Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0101G

061L1188

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Agent frigorificR134aR22R404AR407CR410A
Baterie inclusăNo
Bobinănu
Cantitate pe format de ambalaj45 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
ComentariiREPLACE BY 061L1206
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsValvă de inversare cu 4 căi
Denumire tipSTF-0101G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. absorbție [mm]9.70 mm
Dimensiune con. descărcare [mm]8.10 mm
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseVane de inversare cu 4 căi
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW]4.27 kW
Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW]3.65 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW]6.01 kW
Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW]5.14 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW]5.52 kW
Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW]4.78 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW]7.79 kW
Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW]6.75 kW
Material DescriptionSTF 4-Way Rev. Valve 0101G I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsSTF

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.282 Kilogram
Greutate netă0.282 Kilogram
Volume0.91 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428273732
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm