Valvă de inversare cu 4 căi, STF-0401G
061L1152
061L1152
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Agent frigorific | R134aR22R404AR407CR410A |
| Baterie inclusă | No |
| Bobină | nu |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii | REPLACE BY 061L1209 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Valvă de inversare cu 4 căi |
| Denumire tip | STF-0401G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. absorbție [mm] | 19.15 mm |
| Dimensiune con. descărcare [mm] | 12.80 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Vane de inversare cu 4 căi |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 16.10 kW |
| Limită R407C@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 13.75 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 22.66 kW |
| Limită R407C@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 19.37 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond1)[kW] | 20.81 kW |
| Limită R410A@Δp:0,1bar(cond2)[kW] | 18.03 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond1)[kW] | 29.35 kW |
| Limită R410A@Δp:0,2bar(cond2)[kW] | 25.43 kW |
| Material Description | STF 4-Way Rev. Valve 0401G I/24 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | STF |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.841 Kilogram |
| Greutate netă | 0.78 Kilogram |
| Volume | 2.377 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428273879 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |