Termostat, UT 73
060H1802
Interval temperatură [°C]: 2 - 40, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP00
060H1802
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune electrică | Cleme Şuruburi terminale |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial (FS) [K] | 3.0 K |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 105 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 36 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 130 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 40 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | 2 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | UT 73 Thermostat I/48 |
| Material tub capilar | Cupru |
| Metodă de montare | Montare panou |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură senzor max. [°C] | 80 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 176.0 °F |
| Tip produs | UT 73 |
| Valoare nominală contact | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.135 Kilogram |
| Greutate netă | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.66 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428567152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |