Danfoss logo
UT 72 wall mounting version

Termostat, UT 72

060H1705

Interval temperatură [°C]: -30 - 30, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Clasa carcasei: IP20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareCEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj24 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP20
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electricăCleme Şuruburi terminale
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial (FS) [K]3.0 K
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Max]85 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]130 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Interval temperatură [°C] [Max]30 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-30 °C
Lungime tub capilar [mm]3000 mm
Material DescriptionUT 72 Thermostat M/24
Material tub capilarCupru
Metodă de montarePerete
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură senzor max. [°C]80 °C
Temperatură senzor max. [°F]176.0 °F
Tip produsUT 72
Valoare nominală contactAC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.247 Kilogram
Greutate netă0.24 Kilogram
Volume1.072 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428567121
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm