Termostat, UT 73
060H1502
Interval temperatură [°C]: 0 - 40, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP20
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: UT
Înlocuire recomandată: 060H1702
060H1502
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Altă documentație RoHS | Saudi Arabia RoHS |
| Aprobare | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune electrică | Cleme Şuruburi terminale |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial (FS) [K] | 2.3 K |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 105 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 130 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 40 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | 0 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | UT 73 Thermostat M/24 |
| Material tub capilar | Cupru |
| Metodă de montare | Perete |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură senzor max. [°C] | 90 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 195.0 °F |
| Tip produs | UT 73 |
| Valoare nominală contact | AC15=1 A, 250 VAC1=16 A, 250 VAC3=7,5 A, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.238 Kilogram |
| Greutate netă | 0.104 Kilogram |
| Volume | 1.094 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529648 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |