Termostat, UT 73
060H1402
Interval temperatură [°C]: 0 - 40, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP00
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: UT
060H1402
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP00 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune electrică | Cleme Şuruburi terminale |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 15/64 x 4 44/64 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 6 x 119 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 105 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 32 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 130 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 40 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | 0 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | UT 73 |
| Material tub capilar | Cupru |
| Metodă de montare | Montare panou |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură senzor max. [°C] | 90 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 195.0 °F |
| Tip produs | UT 73 |
| Valoare nominală contact | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.135 Kilogram |
| Greutate netă | 0.07 Kilogram |
| Volume | 0.683 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529617 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |