Danfoss logo
UT 72 for panel mounting

Termostat, UT 72

060H1401

Interval temperatură [°C]: -30 - 30, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Clasa carcasei: IP00
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: UT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareUKCA
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clasa carcaseiIP00
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electricăCleme Şuruburi terminale
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]15/64 x 4 44/64 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]6 x 119 mm
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]85 °F
Caracteristicile
Valoare
Interval de temperatură [°F] [Min]-22 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]55 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]130 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-22 °F
Interval temperatură [°C] [Max]30 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-30 °C
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionUT 72 Thermostat I/48
Material tub capilarCupru
Metodă de montareMontare panou
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Temperatură senzor max. [°C]60 °C
Temperatură senzor max. [°F]140.0 °F
Tip produsUT 72
Valoare nominală contactAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.137 Kilogram
Greutate netă0.07 Kilogram
Volume0.671 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428529600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm