Termostat, UT 72
060H1108
Interval temperatură [°C]: -30 - 30, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Clasa carcasei: IP20
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: UT
060H1108
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | CEEACEMCDLVDRoHSRoHS ChinaTYSKUKCA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clasa carcasei | IP20 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune electrică | Cleme Şuruburi terminale |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferențial (FS) [K] | 2.3 K |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 15/64 x 5 43/64 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 6 x 144 mm |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 118 7/64 in |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Informații suplimentare | Scală Fahrenheit |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 85 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 55 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -30 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 130 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 30 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -30 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 3000 mm |
| Material Description | 1 |
| Material tub capilar | Cupru |
| Metodă de montare | Perete |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperatură senzor max. [°C] | 60 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 140.0 °F |
| Tip produs | UT 72 |
| Valoare nominală contact | AC1=10 A, 400 VAC1=16 A, 250 VAC3=1.5 A, 400 VAC3=2.5 A, 250 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.237 Kilogram |
| Greutate netă | 0.094 Kilogram |
| Volume | 1.032 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428092920 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |