Termostat, RT101L
017L006266
Interval de temperatură [°C]: 25 - 90, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT (zonă neutră), Tip de senzor: Bec la distanţă, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP66
017L006266
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| Clasa carcasei | IP66 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Descrierea produselor | Termostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max] | 12.0 °C |
| Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min] | 3.5 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max] | 7.0 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min] | 2.5 °C |
| Diferențial de contact [°C] [Max] | 3.5 °C |
| Diferențial de contact [°C] [Min] | 2.5 °C |
| Dimensiune conexiune electrică | 2xPg 13.5 |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 10A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 78 3/4 in |
| Funcție de contact | SPDT (zonă neutră) |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 194 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | 77 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -58 °F |
| Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | RT101L THERMOSTAT |
| Nr. dosar SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Sisteme de contact |
| Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 300 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 572.0 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 90 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 25 °C |
| Tip de senzor | Bec la distanţă |
| Tip diferențial | Ajustabil |
| Tip încărcare | Absorbţie |
| Tip produs | RT101L |
| Valoare nominală contact | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| Zonă neutră max. [°C] | 12.5 °C |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.98 Kilogram |
| Greutate netă | 0.868 Kilogram |
| Volume | 2.685 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042567 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |