Termostat, RT9E
017-617866
Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT aur, Interval temperatură [°C] [Min]: -45, Interval temperatură [°C] [Max]: -15
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: RT, RT
017-617866
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Aprobare | ATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACLLC CDC EURO-TYSKRMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Aprobare CE | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 15 buc |
| Clasa carcasei | IP66 |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Intrare cablu înşurubată |
| Conexiune electrică standard | DIN 40430 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | RT Thermo & RT Diff. Thermo |
| Descrierea produselor | Termostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max] | 4.5 °C |
| Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min] | 1.0 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max] | 10.0 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min] | 2.2 °C |
| Dimensiune conexiune electrică | 2xPg 13.5 |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 3 1/8 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 80 mm |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 10A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 196 7/8 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție de contact | SPDT aur |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 5 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -47 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 158 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -58 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | -15 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -45 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 5000 mm |
| Material Description | RT9E Thermostat M/15 ATEX |
| Nr. dosar SCIP | c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | Sisteme de contact |
| Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 150 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 302.0 °F |
| Text vânzări ATEX | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Tip de senzor | Bec la distanţă |
| Tip diferențial | Ajustabil |
| Tip încărcare | Stare vapori |
| Tip produs | RT9E |
| Valoare nominală contact | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.271 Kilogram |
| Greutate netă | 0.858 Kilogram |
| Volume | 2.685 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428962643 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |