Danfoss logo
F017-_0021_RT_509966

Termostat, RT14

017-509966

Interval de temperatură [°C]: -5 - 30, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bec la distanţă, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP66

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Altă documentație RoHSSaudi Arabia RoHS
AprobareCCCCECMIMEACGLLVDNKKRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Clasa carcaseiIP66
Clauză de derogare RoHS UENo
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Descrierea produselorTermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max]10.0 °C
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min]2.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max]8.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min]2.0 °C
Dimensiune conexiune electrică2xPg 13.5
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 10A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune lungime tub cap. [in]78 3/4 in
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]86 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]23 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-58 °F
Lungime buzunar senzor min. [in]4 13/32 in
Lungime buzunar senzor min. [mm]112 mm
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionTermostat RT 14
Nr. dosar SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilSisteme de contact
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură senzor max. [°C]150 °C
Temperatură senzor max. [°F]302.0 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Tip de senzorBec la distanţă
Tip diferențialAjustabil
Tip încărcareAbsorbţie
Tip produsRT14
Valoare nominală contactAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.982 Kilogram
Greutate netă0.862 Kilogram
Volume2.685 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428519250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm