Danfoss logo
Thermostat, RT14E_017-509866,017-617966

Termostat, RT14E

017-509866

Interval de temperatură [°C]: -5 - 30, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT aur, Tip de senzor: Bec la distanţă, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP66

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareATEX - Cat. 2 - Zone 1CEEACRoHSRoHS ChinaTYSKUA
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Clasa carcaseiIP66
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPRT Thermo & RT Diff. Thermo
Descrierea produselorTermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max]10.0 °C
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min]2.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max]8.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min]2.0 °C
Dimensiune conexiune electrică2xPg 13.5
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/4 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 10A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune lungime tub cap. [in]78 3/4 in
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT aur
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]86 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]23 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-20 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]149 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-4 °F
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionRT14E Thermostat M/15 ATEX
Nr. dosar SCIPc4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilSisteme de contact
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură senzor max. [°C]150 °C
Temperatură senzor max. [°F]302.0 °F
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-5 °C
Text vânzări ATEX-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Tip de senzorBec la distanţă
Tip diferențialAjustabil
Tip încărcareAbsorbţie
Tip produsRT14E
Valoare nominală contactCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=29 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1.115 Kilogram
Greutate netă0.994 Kilogram
Volume2.685 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428128919
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm