Danfoss logo
 Thermostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C 061H1029

Termostat, Bi-metal, -30 °C - 100 °C

061H1029

Interval de temperatură ambiantă [°C]: -30 - 100, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC)
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termostate

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsnu
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj200 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăWires
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire tip465424L100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial de contact [°C]18.0 °C
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Funcție de contactSPST(NC)
Caracteristicile
Valoare
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]100 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-30 °C
Lungime cablu [in]23.60 in
Lungime cablu [m]0.600 m
Material Description465 Bi-Metal Therm. 465424L10 I/200
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip diferențialFixat
Tip produsBi-metal
Valoare nominală contact15 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută85 Gram
Greutate netă80 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.197 Litru
EAN/UPC5702428276016