Termostat, ARS
061G7010
Comutatoare și termostate
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Termostate
061G7010
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 45 buc |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | ARS-C130 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Material Description | ARS Thermostat C130 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Tip produs | ARS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.192 Kilogram |
| Greutate netă | 0.182 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.331 Litru |
| EAN/UPC | 5702428276696 |