Termostat, KPU63
060L5214
Termostat, Tip produs: KPU63, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bobină aer la distanţă, Interval temperatură [°C] [Min]: -51, Interval temperatură [°C] [Max]: 10
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: KPU
060L5214
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprobare | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 14 buc |
| Clasa carcasei | IP30 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii con. electrică | pentru filet de conductă tată ½ in |
| Conexiune electrică | Orificiu |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Descrierea produselor | Control temperatură |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ Setare interval max. [°F] [Max] | 15.0 °F |
| Dif. @ Setare interval max. [°F] [Min] | 5.0 °F |
| Dif. @ Setare interval min. [°F] [Max] | 125.0 °F |
| Dif. @ Setare interval min. [°F] [Min] | 18.0 °F |
| Dimensiune conexiune electrică | ⅞ in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 2 3/4 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 70 mm |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 80 in |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 15 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -60 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 50 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 122 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 10 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -51 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 2030 mm |
| Material Description | KPU63 Thermostat M/14 |
| Nr. dosar SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nume fișier aprobare UL | E31024 |
| Piese incluse | Garnitură unghiŞuruburi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 121 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 250.0 °F |
| Tip de senzor | Bobină aer la distanţă |
| Tip diferențial | Ajustabil |
| Tip încărcare | Vapori |
| Tip produs | KPU63 |
| Valoare nominală contact | 120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRASarcină pilot: 120/240 V c.c. 12W |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.791 Kilogram |
| Greutate netă | 0.751 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 1.584 Litru |
| EAN/UPC | 5702428075107 |