Danfoss logo
KPU61 Thermostat M/14, WEB060L8011

Termostat, KPU61

060L5203

Termostat, Tip: KPU61, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bobină aer la distanţă, Interval temperatură [°C] [Min]: -29, Interval temperatură [°C] [Max]: 15
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: KPU

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj14 buc
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăpentru filet de conductă tată ½ in
Conexiune electricăOrificiu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPKP KPS KPU Thermostat
Descrierea produselorControl temperatură
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval max. [°F] [Max]13.0 °F
Dif. @ Setare interval max. [°F] [Min]2.5 °F
Dif. @ Setare interval min. [°F] [Max]40.0 °F
Dif. @ Setare interval min. [°F] [Min]10.0 °F
Dimensiune conexiune electrică⅞ in
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]3/8 x 2 3/4 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]9.5 x 70 mm
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Fracțiune lungime tub cap. [in]80 in
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]60 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]50 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]15 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-29 °C
Lungime tub capilar [mm]2030 mm
Material DescriptionKPU61 Thermostat M/14
Nr. dosar SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nume fișier aprobare ULE31024
Piese incluseGarnitură unghiŞuruburi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperatură senzor max. [°C]121 °C
Temperatură senzor max. [°F]250.0 °F
Tip de senzorBobină aer la distanţă
Tip diferențialAjustabil
Tip încărcareVapori
Tip produsKPU61
Valoare nominală contact120/240 V ac, 24 FLA, 144 LRASarcină pilot: 120/240 V c.c. 12W

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.795 Kilogram
Greutate netă0.755 Kilogram
Volume1.624 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428074940
Proposition 65Cancer