Termostat, KPU19
060L2151
Termostat, Tip produs: KPU19, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPST(NC), Tip de senzor: Bec la distanţă, Interval temperatură [°C] [Min]: -34, Interval temperatură [°C] [Max]: 27
060L2151
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprobare | C UL US UL873 |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 16 buc |
| Clasa carcasei | IP20 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Comentarii con. electrică | for ½ in male pipe thread |
| Conexiune electrică | Orificiu |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Descrierea produselor | Control temperatură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. @ Setare interval max. [°F] | 12.6 °F |
| Dif. @ Setare interval min. [°F] | 3.6 °F |
| Dimensiune conexiune electrică | ⅞ in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 110 mm |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 80 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție de contact | SPST(NC) |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 80 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -30 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 70 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -35 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 140 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -31 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 27 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -34 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 2000 mm |
| Material Description | KPU 19 Thermostat 80 Cap Tube SPST M/10 |
| Nr. dosar SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nume fișier aprobare UL | E96053 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 60 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 140.0 °F |
| Tip de senzor | Bec la distanţă |
| Tip diferențial | Ajustabil |
| Tip produs | KPU19 |
| Valoare nominală contact | 0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.45 Kilogram |
| Greutate netă | 0.04 Kilogram |
| Volume | 1.343 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428906562 |
| Proposition 65 | Cancer |