Danfoss logo
KPU 19 with remote bulb_060L2150, 060L2151

Termostat, KPU19

060L2150

Termostat, Tip produs: KPU19, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bec la distanţă, Interval temperatură [°C] [Min]: -34, Interval temperatură [°C] [Max]: 27

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareC UL US UL873
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj16 buc
Clasa carcaseiIP20
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăfor ½ in male pipe thread
Conexiune electricăOrificiu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPKP KPS KPU Thermostat
Descrierea produselorControl temperatură
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval max. [°F]12.6 °F
Dif. @ Setare interval min. [°F]3.6 °F
Dimensiune conexiune electrică⅞ in
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]9.5 x 110 mm
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Fracțiune lungime tub cap. [in]120 in
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]80 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-30 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-31 °F
Interval temperatură [°C] [Max]27 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-34 °C
Lungime tub capilar [mm]3000 mm
Material DescriptionKPU 19 Thermostat 120 Cap Tube SPDT M/10
Nr. dosar SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nume fișier aprobare ULE96053
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperatură senzor max. [°C]60 °C
Temperatură senzor max. [°F]140.0 °F
Tip de senzorBec la distanţă
Tip diferențialAjustabil
Tip produsKPU19
Valoare nominală contact0.5-8 A, 240 V AC240 V ac, 8 FLA, 48 LRAPilot Duty: 240 125 VA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.45 Kilogram
Greutate netă0.04 Kilogram
Volume1.343 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428906555
Proposition 65Cancer