Termostat, KP73
060L203666
Interval temperatură [°C]: -26 - 15, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Senzor la distanţă cu contact dublu, Lungime tub capilar [mm]: 2030, Clasa carcasei: IP30
060L203666
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprobare | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 24 buc |
| Clasa carcasei | IP30 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Conector cablu pivot |
| Conexiune electrică standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Descrierea produselor | Termostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max] | 18.0 °C |
| Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min] | 3.2 °C |
| Dif. @ Setare interval max. [°F] [Max] | 32.0 °F |
| Dif. @ Setare interval max. [°F] [Min] | 6.0 °F |
| Dif. @ Setare interval max. [K] [Max] | 18.0 K |
| Dif. @ Setare interval max. [K] [Min] | 3.2 K |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max] | 20.0 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min] | 3.5 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [°F] [Max] | 36.0 °F |
| Dif. @ Setare interval min. [°F] [Min] | 6.0 °F |
| Dif. @ Setare interval min. [K] [Max] | 20.0 K |
| Dif. @ Setare interval min. [K] [Min] | 3.5 K |
| Dimensiune conexiune electrică | NPSM 1/2 - 14 |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 13/32 x 3 3/8 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 10 x 85 mm |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 80 in |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 60 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -15 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 150 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 15 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -26 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 2030 mm |
| Material Description | KP73 Thermostat I/24 |
| Nr. dosar SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nume fișier aprobare UL | E31024 |
| Piese incluse | Şuruburi |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produs identic | 060L201766 |
| Servisabil | nu |
| Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 80 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 176.0 °F |
| Tip de senzor | Senzor la distanţă cu contact dublu |
| Tip diferențial | Ajustabil |
| Tip încărcare | Absorbţie |
| Tip produs | KP73 |
| Valoare nominală contact | 16 A rezistent, monofazic8 A rezistent, monofazicSarcină pilot: 120/240 V c.a. 3ASarcină pilot: 240V c.c. 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.384 Kilogram |
| Greutate netă | 0.32 Kilogram |
| Volume | 1.874 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428045438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |