Termostat, KP98
060L202466
Funcție de resetare: Max. manual, Funcție de contact: 2 SPST(NC), Tip de senzor: Bec la distanţă, Clasa carcasei: IP30, Lungime tub capilar [mm]: 1016
060L202466
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprobare | CCCCECMIMEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 20 buc |
| Clasa carcasei | IP30 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Con. electrică tată/mamă | MAMĂ |
| Conexiune electrică | Conector cablu pivot |
| Conexiune electrică standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | KP KPS KPU Thermostat with Zink |
| Descrierea produselor | Termostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ Setare interval max. [°C] | 14.0 °C |
| Dif. @ Setare interval max. [°F] | 25.0 °F |
| Dif. @ Setare interval max. [K] | 14.0 K |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] | 14.0 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [°F] | 25.0 °F |
| Dif. @ Setare interval min. [K] | 14.0 K |
| Dimensiune conexiune electrică | NPSM 1/2 - 14 |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 3/8 x 4 1/2 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 9.5 x 115 mm |
| Echipament | Tub cap. drept 80 in |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 40 in |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție de contact | 2 SPST(NC) |
| Funcție de resetare | Max. manual |
| Funcție de resetare, partea dreaptă | Max. manual |
| Funcție de resetare, partea stângă | Max. manual |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temp. partea dreaptă [°C] [Max] | 180 °C |
| Interval de temp. partea dreaptă [°C] [Min] | 100 °C |
| Interval de temp. partea dreaptă [°F] [Max] | 350 °F |
| Interval de temp. partea dreaptă [°F] [Min] | 210 °F |
| Interval de temp. partea stângă [°C] [Max] | 120 °C |
| Interval de temp. partea stângă [°C] [Min] | 60 °C |
| Interval de temp. partea stângă [°F] [Max] | 250 °F |
| Interval de temp. partea stângă [°F] [Min] | 140 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 150 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Lungime tub capilar [mm] | 1016 mm |
| Material Description | KP98 Thermostat M/20 |
| Nr. dosar SCIP | bdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b |
| Nume fișier aprobare UL | E31024 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Spec. electrică standard | EN 60947-4/-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 150 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 302.0 °F |
| Tip de senzor | Bec la distanţă |
| Tip diferențial | Fixat |
| Tip încărcare | Absorbţie |
| Tip produs | KP98 |
| Valoare nominală contact | 16 A rezistent, monofazic8 A rezistent, monofazicSarcină pilot: 120/240 V c.a. 3ASarcină pilot: 240V c.c. 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.68 Kilogram |
| Greutate netă | 0.62 Kilogram |
| Volume | 1.993 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428016797 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |