Danfoss logo
KP 62 Thermostat with C air coil (auto reset)

Termostat, KP62

060L201566

Interval temperatură [°C]: -30 - 15, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Senzor cameră, Clasa carcasei: IP30

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj36 buc
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăConector cablu pivot
Conexiune electrică standardANSI/ASME B1.20.1
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPKP KPS KPU Thermostat
Descrierea produselorTermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max]7.0 °C
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min]1.5 °C
Dif. @ Setare interval max. [°F] [Max]13.0 °F
Dif. @ Setare interval max. [°F] [Min]2.7 °F
Dif. @ Setare interval max. [K] [Max]7.0 K
Dif. @ Setare interval max. [K] [Min]1.5 K
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max]23.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min]6.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [°F] [Max]40.0 °F
Dif. @ Setare interval min. [°F] [Min]11.0 °F
Dif. @ Setare interval min. [K] [Max]23.0 K
Dif. @ Setare interval min. [K] [Min]6.0 K
Dimensiune conexiune electricăNPSM 1/2 - 14
Caracteristicile
Valoare
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]40 x 30 mm
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]60 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]-20 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]150 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]15 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-30 °C
Material DescriptionKP62 Thermostat M/36
Nr. dosar SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nume fișier aprobare ULE31024
Piese incluseŞuruburi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperatură senzor max. [°C]120 °C
Temperatură senzor max. [°F]248.0 °F
Tip de senzorSenzor cameră
Tip diferențialAjustabil
Tip încărcareVapori
Tip produsKP62
Valoare nominală contact16 A rezistent, monofazic8 A rezistent, monofazicSarcină pilot: 120/240 V c.a. 3ASarcină pilot: 240V c.c. 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V ac, 8 FLA, 48 LRA

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.384 Kilogram
Greutate netă0.296 Kilogram
Volume0.57 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428014793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm