Danfoss logo
Thermostat, KP79_060L127466

Termostat, KP79

060L127466

Interval temperatură [°C]: 50 - 100, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Senzor rigid, Clasa carcasei: IP55

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareBVCCCCEDNVEACGLLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj10 buc
Clasa carcaseiIP55
Clauză de derogare RoHS UENo
Comentarii con. electricăPresetupă cablu metal
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăIntrare cablu înşurubată
Conexiune electrică standardDIN 40430
Conexiune pentru buzunar sau furtunM 18 x 1.5
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPKP KPS KPU Thermostat
Descrierea produselorTermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max]15.0 °C
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min]5.0 °C
Dif. @ Setare interval max. [K] [Max]15.0 K
Dif. @ Setare interval max. [K] [Min]5.0 K
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max]15.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min]5.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [K] [Max]15.0 K
Dif. @ Setare interval min. [K] [Min]5.0 K
Dimensiune conexiune electricăPg 13.5
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Caracteristicile
Valoare
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]212 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]122 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]150 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]100 °C
Interval temperatură [°C] [Min]50 °C
Lungime buzunar senzor min. [in]6 9/16 in
Lungime buzunar senzor min. [mm]110 mm
Material DescriptionKP79 Thermostat M/10
Nr. dosar SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nume fișier aprobare ULE31024MH27572
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperatură senzor max. [°C]150 °C
Temperatură senzor max. [°F]302.0 °F
Tip de senzorSenzor rigid
Tip diferențialAjustabil
Tip încărcareAbsorbţie
Tip produsKP79
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.705 Kilogram
Greutate netă0.696 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume3.684 Litru
EAN/UPC5702428543033