Danfoss logo
KP 98 dimensions

Termostat, KP98

060L113166

Funcție de resetare: Max. manual, Funcție de contact: 2 SPST(NC), Tip de senzor: Bec la distanţă, Clasa carcasei: IP30, Lungime tub capilar [mm]: 1000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareCCCCECMIMEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPKP KPS KPU Thermostat with Zink
Descrierea produselorTermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval max. [°C]14.0 °C
Dif. @ Setare interval max. [K]14.0 K
Dif. @ Setare interval min. [°C]14.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [K]14.0 K
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
EchipamentTub cap. drept 2m
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune lungime tub cap. [in]39 3/8 in
Funcție de contact2 SPST(NC)
Funcție de resetareMax. manual
Caracteristicile
Valoare
Funcție de resetare, partea dreaptăMax. manual
Funcție de resetare, partea stângăMax. manual
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temp. partea dreaptă [°C] [Max]180 °C
Interval de temp. partea dreaptă [°C] [Min]100 °C
Interval de temp. partea dreaptă [°F] [Max]350 °F
Interval de temp. partea dreaptă [°F] [Min]210 °F
Interval de temp. partea stângă [°C] [Max]120 °C
Interval de temp. partea stângă [°C] [Min]60 °C
Interval de temp. partea stângă [°F] [Max]250 °F
Interval de temp. partea stângă [°F] [Min]140 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]150 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Lungime tub capilar [mm]1000 mm
Material DescriptionKP98 THERMOSTAT
Nr. dosar SCIPbdec1120-10ae-4982-b134-70681fd73d7b
Nume fișier aprobare ULE31024
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperatură senzor max. [°C]150 °C
Temperatură senzor max. [°F]302.0 °F
Tip de senzorBec la distanţă
Tip diferențialFixat
Tip încărcareAbsorbţie
Tip produsKP98
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.686 Kilogram
Greutate netă0.62 Kilogram
Volume1.993 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428016490
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm