Danfoss logo
Thermostat, WEB060L8033

Termostat, KP81

060L112566

Interval temperatură [°C]: 80 - 150, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bec la distanţă, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP30

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Altă documentație RoHSSaudi Arabia RoHS
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareBVCCCCECMIMDNVEACGLLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj14 buc
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPKP KPS KPU Thermostat
Descrierea produselorTermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max]23.0 °C
Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min]7.0 °C
Dif. @ Setare interval max. [K] [Max]23.0 K
Dif. @ Setare interval max. [K] [Min]7.0 K
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max]20.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min]6.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [K] [Max]20.0 K
Dif. @ Setare interval min. [K] [Min]6.0 K
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]9.5 x 85 mm
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Caracteristicile
Valoare
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Fracțiune lungime tub cap. [in]78 3/4 in
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]302 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]176 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]150 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]150 °C
Interval temperatură [°C] [Min]80 °C
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionKP81 THERMOSTAT
Nr. dosar SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nume fișier aprobare ULE31024MH27572
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produs identic060L115766
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperatură senzor max. [°C]200 °C
Temperatură senzor max. [°F]392.0 °F
Tip de senzorBec la distanţă
Tip diferențialAjustabil
Tip încărcareAbsorbţie
Tip produsKP81
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.442 Kilogram
Greutate netă0.372 Kilogram
Volume1.468 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702423148646
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm