Danfoss logo
KP71 Thermostat M/32, WEB060L8022

Termostat, KP71

060L111566

Interval temperatură [°C]: -5 - 20, Funcție de resetare: Min. manual, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Bec la distanţă, Lungime tub capilar [mm]: 2000, Clasa carcasei: IP30

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
Ambient Temp. Notă:80 °C/176 °F for max 120 min
AprobareBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Aprobare CEYes
Aprobat ULYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj32 buc
Clasa carcaseiIP30
Clasificare carcasă Nema (~)1
Clauză de derogare RoHS UENo
Conexiune electricăSupapă cablu din cauciuc
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsTermostat
Denumire produs dosar SCIPKP KPS KPU Thermostat
Descrierea produselorTermostat
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. @ Setare interval max. [°C]3.0 °C
Dif. @ Setare interval max. [K]3.0 K
Dif. @ Setare interval min. [°C]3.0 °C
Dif. @ Setare interval min. [K]3.0 K
Dimensiune conexiune electrică6-14 mm
Dimensiune senzor (Ø x L) [in]3/8 x 4 1/2 in
Dimensiune senzor (Ø x L) [mm]9.5 x 115 mm
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Fracțiune lungime tub cap. [in]78 3/4 in
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareMin. manual
Grupă de produseComutatoare și termostate
Interval de temperatură [°F] [Max]68 °F
Interval de temperatură [°F] [Min]23 °F
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]65 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]150 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval temperatură [°C] [Max]20 °C
Interval temperatură [°C] [Min]-5 °C
Lungime tub capilar [mm]2000 mm
Material DescriptionKP71 THERMOSTAT
Nr. dosar SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nume fișier aprobare ULE31024
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Servisabilnu
Spec. electrică standardEN 60947-5
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Temperatură senzor max. [°C]80 °C
Temperatură senzor max. [°F]176.0 °F
Tip de senzorBec la distanţă
Tip diferențialFixat
Tip încărcareAbsorbţie
Tip produsKP71
Valoare nominală contactAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.426 Kilogram
Greutate netă0.362 Kilogram
Volume1.281 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428016445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm