Termostat, KP61
060L110166
Interval temperatură [°C]: -30 - 15, Funcție de resetare: Auto, Funcție de contact: SPDT, Tip de senzor: Senzor tub capilar, Lungime tub capilar [mm]: 5000, Clasa carcasei: IP30
060L110166
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | Accesorii comutatoare |
| Ambient Temp. Notă: | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprobare | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | Yes |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 14 buc |
| Clasa carcasei | IP30 |
| Clasificare carcasă Nema (~) | 1 |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conexiune electrică | Supapă cablu din cauciuc |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire produs dosar SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Descrierea produselor | Termostat |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ Setare interval max. [°C] [Max] | 7.0 °C |
| Dif. @ Setare interval max. [°C] [Min] | 1.5 °C |
| Dif. @ Setare interval max. [K] [Max] | 7.0 K |
| Dif. @ Setare interval max. [K] [Min] | 1.5 K |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] [Max] | 23.0 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [°C] [Min] | 5.5 °C |
| Dif. @ Setare interval min. [K] [Max] | 23.0 K |
| Dif. @ Setare interval min. [K] [Min] | 5.5 K |
| Dimensiune conexiune electrică | 6-14 mm |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [in] | 1/10 x 19 5/8 in |
| Dimensiune senzor (Ø x L) [mm] | 2.5 x 500 mm |
| EN 60947 proprietăți electrice | Izolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EN 60947 proprietăți fire | Flex., inele de siguranţă: 0,5-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,7-2,5 mm2Solid/din fire: 0,75-2,5 mm2 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Fracțiune lungime tub cap. [in] | 196 7/8 in |
| Funcție de contact | SPDT |
| Funcție de resetare | Auto |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Interval de temperatură [°F] [Max] | 59 °F |
| Interval de temperatură [°F] [Min] | -22 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max] | 65 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min] | -40 °C |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max] | 150 °F |
| Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min] | -40 °F |
| Interval temperatură [°C] [Max] | 15 °C |
| Interval temperatură [°C] [Min] | -30 °C |
| Lungime tub capilar [mm] | 5000 mm |
| Material Description | KP61 THERMOSTAT |
| Nr. dosar SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nume fișier aprobare UL | E31024 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Spec. electrică standard | EN 60947-5 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Temperatură senzor max. [°C] | 120 °C |
| Temperatură senzor max. [°F] | 248.0 °F |
| Tip de senzor | Senzor tub capilar |
| Tip diferențial | Ajustabil |
| Tip încărcare | Vapori |
| Tip produs | KP61 |
| Valoare nominală contact | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.534 Kilogram |
| Greutate netă | 0.47 Kilogram |
| Volume | 1.468 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428516884 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |