Termostat, BLS
061G7011
Comutatoare și termostate
061G7011
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 18 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Termostat |
| Denumire tip | BLS-C1020L1Q08 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Lungime tub capilar [mm] | 1000 mm |
| Material Description | BLS Thermostat C1020L1Q08 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Temperature range [°C] [max] | 20 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Tip produs | BLS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.431 Kilogram |
| Greutate netă | 0.427 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.979 Litru |
| EAN/UPC | 5702428276689 |