Liquid level switch accessories, LLS 4000
084H6014
Utilizat pentru produs: LLS 4000, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 32
084H6014
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 32 buc |
| Denumire produs | Welding connector |
| Denumire tip | Conector sudură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiuni racord [in] | 3/4 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Liquid level switch accessories |
| Material Description | LLS 4000 welding connector G3/4 SS inch |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Spec. material | Oţel inoxidabil |
| Tip de racord | G |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | LLS 4000 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.24 Kilogram |
| Greutate netă | 0.237 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.315 Litru |
| EAN/UPC | 5715162401675 |