Fişă
061F1304
Utilizat pentru produs: ACB, Funcție: Conector de cauciuc impermeabil la apă, Utilizat pentru comentarii privind produsul: Pentru versiunile de conectori papuc
061F1304
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 300 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Fişă |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Funcție | Conector de cauciuc impermeabil la apă |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Material Description | ACB Parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | Accessory |
| Utilizat pentru comentarii privind produsul | Pentru versiunile de conectori papuc |
| Utilizat pentru produs | ACB |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.216 Kilogram |
| Greutate netă | 0.205 Kilogram |
| Volume | 0.457 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |