Danfoss logo
Accessory _ Packing

Accesorii comutatoare, Buton rotativ setare

060-1096

Tip: Accesorii, Utilizat pentru produs: UT 73, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 48
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru comutatoare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
Denumire produsButon rotativ setare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentare0 - 40 °C / 32 - 105 °F
Material DescriptionAccessories UT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsUT 73

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10 Gram
Greutate netă8 Gram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.092 Litru
EAN/UPC5702422064862