Accesorii comutatoare, Buton rotativ setare
060-1068
Tip produs: Accesorii, Utilizat pentru produs: UT 72, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 48
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru comutatoare
060-1068
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 48 buc |
| Denumire produs | Buton rotativ setare |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet industrial |
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Informații suplimentare | -30 - 30 °C / -22 - 85 °F |
| Material Description | Accessories UT Knob °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | UT 72 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.009 Kilogram |
| Greutate netă | 0.001 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 0.059 Litru |
| EAN/UPC | 5702428243315 |