Danfoss logo
Accessory _ Packing

Accesorii comutatoare, Buton rotativ setare

060-1067

Tip produs: Accesorii, Utilizat pentru produs: UT 72, Formatul ambalajului: Pachet industrial, Cantitate pe format de ambalaj: 48
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Piese de schimb și accesorii pentru comutatoare

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj48 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsButon rotativ setare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet industrial
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Informații suplimentare-30 - 30 °C / -22 - 85 °F
Material DescriptionAccessories UT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru produsUT 72

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.008 Kilogram
Greutate netă0.007 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.055 Litru
EAN/UPC5702422028505