Danfoss logo
Copper seal ring

Accesorii comutatoare, Dispozitiv de amortizare

060-104866

Denumire tip: Dispozitiv de amortizare, Utilizat pentru produs: KP, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj20 buc
China RoHS exemption clauseNo
Clauză de derogare RoHS UENo
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsDispozitiv de amortizare
Denumire tipDispozitiv de amortizare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune con. intrare presiune [in]1/4 in
Caracteristicile
Valoare
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Grupă de produseAccesorii comutatoare
Material DescriptionDamping Device
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHNo
Tip con. intrare presiuneMANŞON
Tip produsAccesorii
Utilizat pentru comentarii privind produsulØ 0.3 mm hole
Utilizat pentru produsKP

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.011 Kilogram
Greutate netă0.049 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume0.653 Litru
EAN/UPC5702428017565