Accesorii comutatoare, Niplu sudură
060-005766
Denumire tip: Niplu sudură, Utilizat pentru produs: KP, Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 10
060-005766
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 10 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Niplu sudură |
| Denumire tip | Niplu sudură |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune con. intrare presiune [mm] | 10 x 0.75 |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Accesorii comutatoare |
| Informații suplimentare | Ø6x150 external |
| Intrare presiune internă/externă | Female |
| Material Description | Welding Nipple |
| Note privind conexiunea | Tube Ø6 x 150 external |
| Piese incluse | 1x şaibă Al. |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip con. intrare presiune | M |
| Tip produs | Accesorii |
| Utilizat pentru produs | KP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 0.032 Kilogram |
| Greutate netă | 0.028 Kilogram |
| Volume | 1.993 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017329 |
| Proposition 65 | No significant risk |