Comutator presiune, YNS
061G4066
Formatul ambalajului: Pachet multiplu, Cantitate pe format de ambalaj: 12
061G4066
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Accesorii produs | nu |
| Baterie inclusă | No |
| Cantitate pe format de ambalaj | 12 buc |
| China RoHS exemption clause | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | No |
| Conformitate cu RoHS China | Yes |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes |
| Denumire produs | Comutator presiune |
| Denumire tip | YNS-C106XWM08 |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formatul ambalajului | Pachet multiplu |
| Grupă de produse | Comutatoare și termostate |
| Material Description | YNS Pressure Switch C106XWM08 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Servisabil | nu |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | No |
| Tip produs | YNS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1.609 Kilogram |
| Greutate netă | 1.598 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 3.927 Litru |
| EAN/UPC | 5702428277297 |