Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, no code

Comutator presiune, RT116

017-617666

null: 1 - 10, Diferențial [bar]: 0.33 - 1.3, Funcție de contact: SPDT, Funcție de resetare: Auto, Tip conexiune presiune: G, Dimensiune conexiune presiune: 3/8, Presiune tată/mamă: TATĂ, Clasa carcasei: IP65, Presiune maximă de lucru [bar]: 22
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: RT, RT

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Accesorii produsAccesorii comutatoare
AprobareBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK
Aprobare CEYes
Baterie inclusăNo
Cantitate pe format de ambalaj15 buc
Categorie EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Clasa carcaseiIP65
Clauză de derogare RoHS UENo
Con. electrică tată/mamăMAMĂ
Conexiune electricăFişă DIN
Conexiune electrică standardEN 175301-803
Conformitate cu RoHS ChinaYes
Conformitate cu RoHS UEYes
Denumire produsComutator presiune
Denumire produs dosar SCIPRT Presso_Diff.Presso
Descrierea produselorComutator presiune
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferențial [bar] [Max]1.30 bar
Diferențial [bar] [Min]0.33 bar
Diferențial [psi] [Max]18.90 psi
Diferențial [psi] [Min]4.80 psi
Dimensiune conexiune electricăPg 11
Dimensiune conexiune presiune3/8
Element detectare presiuneBurdufuri
EN 60947 proprietăți electriceIzolaţie: 400VGrad de poluare: 3Tensiune de impuls nominală: 4 kVProt. scurtcircuit, siguranţă: 10A
EN 60947 proprietăți fireFlex., inele de siguranţă: 0,2-1,5 mm2Flex, fără inele de siguranţă: 0,2-2,5 mm2Solid/din fire: 0,2-2,5 mm2
Formatul ambalajuluiPachet multiplu
Caracteristicile
Valoare
Funcție de contactSPDT
Funcție de resetareAuto
Grupă de produseComutatoare și termostate
În domeniul de aplicare WEEEYes
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Max]70 °C
Interval de temperatură ambiantă [°C] [Min]-40 °C
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Max]158 °F
Interval de temperatură ambiantă [°F] [Min]-40 °F
Interval reglare [bar] Pe [Max]10.00 bar
Interval reglare [bar] Pe [Min]1.00 bar
Interval reglare [psig] Pe [Max]145.00 psig
Interval reglare [psig] Pe [Min]14.50 psig
Material DescriptionRT116 Pressure Switch M/15
Nr. dosar SCIPf62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Presiune maximă de lucru [bar]22.0 bar
Presiune maximă de lucru [psig]320 psig
Presiune de testare max. [bar] Pe25.0 bar
Presiune de testare max. [psig]363.0 psig
Presiune tată/mamăTATĂ
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ServisabilSisteme de contact
Spec. electrică standardEN 60947-4/-5
Standard conexiune presiuneISO 228-1
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip conexiune presiuneG
Tip produsRT116
Valoare nominală contactAC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută0.982 Kilogram
Greutate netă0.854 Kilogram
Volume2.685 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428477734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm